Menu Ricerca

Clip a ricciolo con distanziale

Disponibile

Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze..

Codice Serie: SR2051

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
737 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni foro compatibile Colore Diametro massimo cavo compatibile Metodo di montaggio Acquista
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
Naturale
12.7 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
Naturale
12.7 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
Naturale
12.7 mm
A scatto
0,0791 € - 0,099 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Naturale
7.6 mm
A scatto
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Naturale
7.6 mm
A scatto
0,0536 € - 0,0667 € 4303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Naturale
12.7 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Naturale
15.2 mm
A scatto
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Naturale
10.2 mm
A scatto
0,0739 € - 0,0921 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Naturale
7.6 mm
A scatto
0,0536 € - 0,0667 € 936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Naturale
10.2 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Naturale
15.2 mm
A scatto
0,0368 € - 0,0368 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Naturale
11.0 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Naturale
7.6 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Naturale
10.2 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Naturale
10.2 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Naturale
12.7 mm
A scatto
0,1233 € - 0,1535 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Naturale
15.2 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Naturale
15.2 mm
A scatto
0,0965 € - 0,1131 € 13505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Naturale
10.5 mm
A scatto
  • di 37
Clip a ricciolo 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10030424

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    5.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.5 mm
Clip a ricciolo 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10033463

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    5.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.5 mm
Clip a ricciolo 12.7 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10030462

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    5.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.5 mm
Clip a ricciolo 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10030677

Fascia di prezzo
0,099 € - 0,0791 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.8 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10030714

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.8 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 19.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10030745

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
4303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    32.3 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10029718

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.8 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10029749

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.8 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10029626

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.8 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10029558

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.8 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10029596

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.8 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10029787

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.8 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo A scatto 11.0 mm PA Naturale

10246184

Fascia di prezzo
0,0368 € - 0,0368 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    11.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    17.5 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10029565

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.8 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10029602

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.8 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10029633

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.8 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10029671

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.8 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10029763

Fascia di prezzo
0,1535 € - 0,1233 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.8 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10029800

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.8 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo A scatto 10.5 mm PA Naturale

10246207

Fascia di prezzo
0,1131 € - 0,0965 €

Livelli di giacenza
13505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    2.5 mm
  • Colore
    Naturale