I fermacavi in acciaio a montaggio a vite sono ideali per il serraggio di tubi rigidi e flessibili, cavi e fili. Disponibili con o senza rivestimento. Il cuscinetto in gomma protegge il tubo flessibile, mentre il componente in acciaio e il montaggio a vite garantiscono un fissaggio sicuro.
Codice Serie: SR1109
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8997 € - 0,8997 € | 3260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,99 € - 0,99 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 0,6595 € - 0,6595 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 0,7914 € - 0,7914 € | 20450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,2371 € - 1,2371 € | 4334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,7914 € - 0,7914 € | Richiedi il lead time qui |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,8734 € - 0,8734 € | 9975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,9525 € - 0,9525 € | 35840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,4996 € - 1,4996 € | 10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,7123 € - 0,7123 € | 75617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,9914 € - 0,9914 € | 1361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,4929 € - 0,4929 € | 2437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,8608 € - 0,8608 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 1,1872 € - 1,1872 € | 4117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,6595 € - 0,6595 € | 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,7914 € - 0,7914 € | 5146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,351 € - 1,351 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,8653 € - 0,8653 € | 3746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 1,6429 € - 1,6429 € | 2033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,7762 € - 0,7762 € | 6625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare