I fermacavi in acciaio a montaggio a vite sono ideali per il serraggio di tubi rigidi e flessibili, cavi e fili. Disponibili con o senza rivestimento. Il cuscinetto in gomma protegge il tubo flessibile, mentre il componente in acciaio e il montaggio a vite garantiscono un fissaggio sicuro.
Codice Serie: SR1109
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,9658 € - 0,9658 € | 3021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,8521 € - 0,8521 € | 2975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,6028 € - 1,6028 € | 2033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,7572 € - 0,7572 € | 6825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,867 € - 0,867 € | 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6434 € - 0,6434 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,7721 € - 0,7721 € | Richiedi il lead time qui |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,9293 € - 0,9293 € | 43790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,463 € - 1,463 € | 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,6949 € - 0,6949 € | 4617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,9672 € - 0,9672 € | 1361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4809 € - 0,4809 € | 1477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,8399 € - 0,8399 € | 896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,6434 € - 0,6434 € | 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,7721 € - 0,7721 € | 10950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,207 € - 1,207 € | 6434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 10172209 | 1,0051 € - 1,0051 € | 4918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
| 0,6563 € - 0,6563 € | 16478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 10172285 | 0,7206 € - 0,7206 € | 4215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
| 0,8778 € - 0,8778 € | 3260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare