I fermacavi in acciaio a montaggio a vite sono ideali per il serraggio di tubi rigidi e flessibili, cavi e fili. Disponibili con o senza rivestimento. Il cuscinetto in gomma protegge il tubo flessibile, mentre il componente in acciaio e il montaggio a vite garantiscono un fissaggio sicuro.
Codice Serie: SR1109
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8997 € - 0,8997 € | 3260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,8734 € - 0,8734 € | 9475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,99 € - 0,99 € | 821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,6595 € - 0,6595 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 0,7914 € - 0,7914 € | 7950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,2371 € - 1,2371 € | 4334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,7914 € - 0,7914 € | Richiedi il lead time qui |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 1,1872 € - 1,1872 € | 7017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,6595 € - 0,6595 € | 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,7914 € - 0,7914 € | 8646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,351 € - 1,351 € | 949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,8653 € - 0,8653 € | 1846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 1,4996 € - 1,4996 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,7123 € - 0,7123 € | 17617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,9914 € - 0,9914 € | 1361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,4929 € - 0,4929 € | 2377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,8608 € - 0,8608 € | 896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,6727 € - 0,6727 € | 20478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 10172285 | 0,7387 € - 0,7387 € | 715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
| 1,6429 € - 1,6429 € | 2033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare