Menu Ricerca

Cilindri antivibrazioni

Disponibile

Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.

Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.

  • Attutiscono gli urti, assorbono e dissipano le vibrazioni.
  • Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme.
  • Utilizzati solo in direzione assiale o radiale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
274 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Tipo filetto d2 h1 Acquista
8,282 € - 13,7965 € Richiedi il lead time qui
70.0
Maschio/femmina
M10
10,25 € - 14,6473 € Richiedi il lead time qui
70.0
Maschio/femmina
M10
5,9963 € - 9,9938 € Richiedi il lead time qui
75.0
Maschio/femmina
M12
59,2758 € - 91,1943 € Richiedi il lead time qui
130.0
Female/Female
M16
3,7208 € - 6,2013 € Richiedi il lead time qui
40.0
Female/Female
M8
10,25 € - 14,6473 € Richiedi il lead time qui
60.0
Female/Female
M10
12,9048 € - 18,4295 € Richiedi il lead time qui
75.0
Female/Female
M12
12,0335 € - 15,047 € Richiedi il lead time qui
80.0
Maschio/femmina
M14
4,6638 € - 6,6625 € Richiedi il lead time qui
60.0
Maschio/femmina
M10
5,535 € - 9,225 € Richiedi il lead time qui
70.0
Maschio/femmina
M10
1,7733 € - 2,5318 € Richiedi il lead time qui
8.0
Maschio/femmina
M3
28,7923 € - 44,2903 € Richiedi il lead time qui
100.0
Female/Female
M16
13,6018 € - 19,434 € Richiedi il lead time qui
95.0
Maschio/femmina
M14
14,3398 € - 20,4898 € Richiedi il lead time qui
95.0
Maschio/femmina
M16
33,3125 € - 47,5908 € Richiedi il lead time qui
120.0
Maschio/femmina
M16
45,4485 € - 64,9235 € Richiedi il lead time qui
150.0
Maschio/femmina
M20
41,2665 € - 63,4885 € Richiedi il lead time qui
130.0
Female/Female
M16
2,0193 € - 2,8803 € Richiedi il lead time qui
15.0
Female/Female
M4
2,46 € - 3,5158 € Richiedi il lead time qui
20.0
Female/Female
M6
1,968 € - 3,936 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0
Female/Female
M8
  • di 14
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 70.0 45.0 Acciaio

20196127

Fascia di prezzo
13,7965 € - 8,282 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    270.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 70.0 55.0 Acciaio

20196141

Fascia di prezzo
14,6473 € - 10,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    240.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M12 75.0 40.0 Acciaio

20196172

Fascia di prezzo
9,9938 € - 5,9963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    500.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M16 130.0 60.0 Acciaio

20196264

Fascia di prezzo
91,1943 € - 59,2758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    680.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M8 40.0 40.0 Acciaio

20196455

Fascia di prezzo
6,2013 € - 3,7208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M10 60.0 50.0 Acciaio

20196523

Fascia di prezzo
14,6473 € - 10,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    285.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M12 75.0 50.0 Acciaio

20196561

Fascia di prezzo
18,4295 € - 12,9048 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    330.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M14 80.0 30.0 Acciaio

20196608

Fascia di prezzo
15,047 € - 12,0335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    900.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 60.0 35.0 Acciaio

20196097

Fascia di prezzo
6,6625 € - 4,6638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 70.0 50.0 Acciaio

20196134

Fascia di prezzo
9,225 € - 5,535 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M3 8.0 8.0 Acciaio

20196202

Fascia di prezzo
2,5318 € - 1,7733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    8.0
  • d2
    M3
  • Axial load max. kgf
    3.5
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M16 100.0 55.0 Acciaio

20196233

Fascia di prezzo
44,2903 € - 28,7923 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    775.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M14 95.0 40.0 Acciaio

20196646

Fascia di prezzo
19,434 € - 13,6018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    95.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M16 95.0 60.0 Acciaio

20196660

Fascia di prezzo
20,4898 € - 14,3398 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    800.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M16 120.0 100.0 Acciaio

20196714

Fascia di prezzo
47,5908 € - 33,3125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M20 150.0 60.0 Acciaio

20196769

Fascia di prezzo
64,9235 € - 45,4485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1800.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M16 130.0 40.0 Acciaio

20196257

Fascia di prezzo
63,4885 € - 41,2665 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1900.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M4 15.0 25.0 Acciaio

20196301

Fascia di prezzo
2,8803 € - 2,0193 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M6 20.0 35.0 Acciaio

20196356

Fascia di prezzo
3,5158 € - 2,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    16.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M8 30.0 30.0 Acciaio

20196424

Fascia di prezzo
3,936 € - 1,968 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento