Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M20 150.0 60.0 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione maschio:femmina è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20196769

Codice articolo precedente:

20196769

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 64,9235 €
50 - 99 51,9368 €
100 - 199 48,6978 €
200 + 45,4485 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

64,92 €

1 x 64,9235 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Maschio/femmina
d1 150.0
d2 M20
Axial load max. kgf 1800.0
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci