Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.
Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.
Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Tipo filetto | d2 | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,87 € - 45,53 € | Richiedi il lead time qui |
130.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 1,32 € - 1,89 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 1,42 € - 2,37 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 12,47 € - 17,81 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 3,45 € - 6,89 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 1,49 € - 2,13 € | 404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 1,27 € - 2,53 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 1,21 € - 2,42 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 1,33 € - 2,65 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 2,05 € - 4,10 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 1,65 € - 2,35 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 1,59 € - 3,17 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 1,43 € - 2,04 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 0,95 € - 1,58 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 1,18 € - 1,68 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 3,94 € - 5,63 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 13,82 € - 27,63 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 1,53 € - 2,18 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 1,96 € - 2,80 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 1,49 € - 2,13 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare