Menu Ricerca

Cilindri antivibrazioni

Disponibile

Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.

Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.

  • Attutiscono gli urti, assorbono e dissipano le vibrazioni.
  • Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme.
  • Utilizzati solo in direzione assiale o radiale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
274 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Tipo filetto d2 h1 Acquista
5,1865 € - 8,6408 € Richiedi il lead time qui
60.0
Male/Male
M10
5,3095 € - 8,856 € Richiedi il lead time qui
60.0
Male/Male
M10
3,5363 € - 7,0623 € Richiedi il lead time qui
50.0
Male/Male
M10
3,2698 € - 6,5293 € Richiedi il lead time qui
50.0
Male/Male
M10
1,5683 € - 3,1365 € Richiedi il lead time qui
30.0
Male/Male
M8
2,3473 € - 3,9155 € Richiedi il lead time qui
40.0
Male/Male
M8
4,8893 € - 6,9803 € Richiedi il lead time qui
40.0
Male/Male
M8
3,5363 € - 7,0623 € Richiedi il lead time qui
50.0
Male/Male
M10
1,4658 € - 2,091 € Richiedi il lead time qui
25.0
Male/Male
M6
1,6298 € - 3,2493 € Richiedi il lead time qui
30.0
Male/Male
M8
4,0385 € - 5,7708 € Richiedi il lead time qui
35.0
Male/Male
M8
2,1013 € - 4,2025 € Richiedi il lead time qui
40.0
Male/Male
M8
1,4555 € - 2,4293 € Richiedi il lead time qui
15.0
Male/Male
M4
1,2095 € - 1,722 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0
Male/Male
M4
1,2403 € - 2,4805 € Richiedi il lead time qui
20.0
Male/Male
M6
1,3633 € - 2,7163 € Richiedi il lead time qui
25.0
Male/Male
M6
1,3735 € - 1,9578 € Richiedi il lead time qui
25.0
Male/Male
M6
1,64 € - 3,2698 € Richiedi il lead time qui
30.0
Male/Male
M8
2,1525 € - 4,305 € Richiedi il lead time qui
40.0
Male/Male
M8
1,7528 € - 2,9213 € Richiedi il lead time qui
40.0
Male/Male
M8
  • di 14
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 60.0 20.0 Acciaio

20195571

Fascia di prezzo
8,6408 € - 5,1865 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    285.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 60.0 30.0 Acciaio

20195588

Fascia di prezzo
8,856 € - 5,3095 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 50.0 45.0 Acciaio

20195557

Fascia di prezzo
7,0623 € - 3,5363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 50.0 30.0 Acciaio

20195533

Fascia di prezzo
6,5293 € - 3,2698 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 30.0 15.0 Acciaio

20195410

Fascia di prezzo
3,1365 € - 1,5683 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 40.0 12.0 Acciaio

20195465

Fascia di prezzo
3,9155 € - 2,3473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 40.0 50.0 Acciaio

20195502

Fascia di prezzo
6,9803 € - 4,8893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 50.0 50.0 Acciaio

20195564

Fascia di prezzo
7,0623 € - 3,5363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M6 25.0 40.0 Acciaio

20195403

Fascia di prezzo
2,091 € - 1,4658 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    36.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 30.0 30.0 Acciaio

20195441

Fascia di prezzo
3,2493 € - 1,6298 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 35.0 40.0 Acciaio

20195458

Fascia di prezzo
5,7708 € - 4,0385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    35.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    54.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 40.0 30.0 Acciaio

20195496

Fascia di prezzo
4,2025 € - 2,1013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    150.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M4 15.0 25.0 Acciaio

20195212

Fascia di prezzo
2,4293 € - 1,4555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M4 16.0 15.0 Acciaio

20195243

Fascia di prezzo
1,722 € - 1,2095 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M6 20.0 15.0 Acciaio

20195298

Fascia di prezzo
2,4805 € - 1,2403 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M6 25.0 15.0 Acciaio

20195366

Fascia di prezzo
2,7163 € - 1,3633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    44.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M6 25.0 25.0 Acciaio

20195380

Fascia di prezzo
1,9578 € - 1,3735 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 30.0 25.0 Acciaio

20195434

Fascia di prezzo
3,2698 € - 1,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    85.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 40.0 25.0 Acciaio

20195472

Fascia di prezzo
4,305 € - 2,1525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    155.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 40.0 28.0 Acciaio

20195489

Fascia di prezzo
2,9213 € - 1,7528 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    155.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento