Menu Ricerca

Chiusure rotative

Disponibile

Le chiusure rotative, che aprono porte esterne e interne, cofani o scomparti a distanza, offrono la massima sicurezza e praticità grazie alla tecnica a spinta.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
41 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza Tipo di leva di azionamento Orientamento montaggio Finitura Tipo di montaggio Lunghezza Tipo Acquista
Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Double
Sinistrorsa
Zincato
1/4 in
68.5 mm
Bumper
6,0747 € - 6,7496 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Single
Destrorsa
Zincato
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Single
Sinistrorsa
Zincato
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
5,3505 € - 5,945 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
Single
Sinistrorsa
Zincato
1/4 in
68.5 mm
Standard
5,3505 € - 5,945 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Double
Sinistrorsa
Zincato
7.2 mm
68.5 mm
Standard
5,3505 € - 5,945 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Double
Destrorsa
Zincato
Standard
68.5 mm
Standard
5,5378 € - 6,1531 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Single
Sinistrorsa
Zincato
7.2 mm
68.5 mm
Standard
11,6713 € - 11,6713 € 129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
Single
Destrorsa
Zincato
Standard
68.5 mm
Standard
6,0747 € - 6,7496 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Double
Destrorsa
Zincato
No Cylinder
68.5 mm
Bumper
5,3505 € - 5,945 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Double
Destrorsa
Zincato
1/4 in
68.5 mm
Standard
8,1572 € - 9,0636 € Richiedi il lead time qui
35.7 mm
Perpendicular
Sinistrorsa
Zincato
Standard
77.0 mm
Standard
8,4427 € - 9,3808 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.7 mm
Perpendicular
Sinistrorsa
Zincato
7.2 mm
77.0 mm
Standard
14,408 € - 14,408 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.7 mm
Bottom
Destrorsa
Zincato
Standard
77.0 mm
Standard
8,1572 € - 9,0636 € Richiedi il lead time qui
35.7 mm
Perpendicular
Sinistrorsa
Zincato
1/4 in
77.0 mm
Standard
14,408 € - 14,408 € Richiedi il lead time qui
31.7 mm
Bottom
Sinistrorsa
Zincato
7.2 mm
77.0 mm
Standard
17,735 € - 17,735 € Richiedi il lead time qui
35.7 mm
Perpendicular
Destrorsa
Zincato
Standard
77.0 mm
Standard
Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Double
Sinistrorsa
Zincato
Bumper
68.5 mm
Bumper
11,6713 € - 11,6713 € 142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
Double
Sinistrorsa
Zincato
Standard
68.5 mm
Standard
17,6411 € - 17,6411 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.7 mm
Two Point
Sinistrorsa
Zincato
Bumper
77.0 mm
Bumper
8,1134 € - 9,0149 € Richiedi il lead time qui
35.7 mm
Two Point
Sinistrorsa
Zincato
1/4 in
77.0 mm
Bumper
  • di 3
Chiusure rotative 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale

20067960


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    1/4 in
  • Tipo di leva di azionamento
    Double
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusure rotative 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale

20068035

Fascia di prezzo
6,7496 € - 6,0747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    7.2 mm
  • Tipo di leva di azionamento
    Single
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusure rotative 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale

20067977


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    7.2 mm
  • Tipo di leva di azionamento
    Single
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusure rotative 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale

20068066

Fascia di prezzo
5,945 € - 5,3505 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    1/4 in
  • Tipo di leva di azionamento
    Single
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusure rotative 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale

20068097

Fascia di prezzo
5,945 € - 5,3505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    7.2 mm
  • Tipo di leva di azionamento
    Double
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusure rotative Standard 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale M6

20068172

Fascia di prezzo
5,945 € - 5,3505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Standard
  • Tipo di leva di azionamento
    Double
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusure rotative 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale

20068080

Fascia di prezzo
6,1531 € - 5,5378 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    7.2 mm
  • Tipo di leva di azionamento
    Single
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusure rotative Standard 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale M6

20068165

Fascia di prezzo
11,6713 € - 11,6713 €

Livelli di giacenza
129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Standard
  • Tipo di leva di azionamento
    Single
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusure rotative Nessun cilindro 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale

20068042

Fascia di prezzo
6,7496 € - 6,0747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    No Cylinder
  • Tipo di leva di azionamento
    Double
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusure rotative 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale

20068134

Fascia di prezzo
5,945 € - 5,3505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    1/4 in
  • Tipo di leva di azionamento
    Double
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusure rotative Standard 77.0 mm 35.7 mm Acciaio Naturale M6

20068486

Fascia di prezzo
9,0636 € - 8,1572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    77.0 mm
  • Larghezza
    35.7 mm
  • Tipo di montaggio
    Standard
  • Tipo di leva di azionamento
    Perpendicular
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusure rotative 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm Acciaio Naturale

20068462

Fascia di prezzo
9,3808 € - 8,4427 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    77.0 mm
  • Larghezza
    35.7 mm
  • Tipo di montaggio
    7.2 mm
  • Tipo di leva di azionamento
    Perpendicular
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusure rotative Standard 77.0 mm 31.7 mm Acciaio Naturale M6

20068530

Fascia di prezzo
14,408 € - 14,408 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    77.0 mm
  • Larghezza
    31.7 mm
  • Tipo di montaggio
    Standard
  • Tipo di leva di azionamento
    Bottom
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusure rotative 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Acciaio Naturale

20068448

Fascia di prezzo
9,0636 € - 8,1572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    77.0 mm
  • Larghezza
    35.7 mm
  • Tipo di montaggio
    1/4 in
  • Tipo di leva di azionamento
    Perpendicular
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusure rotative 7,2 mm 77.0 mm 31.7 mm Acciaio Naturale

20068455

Fascia di prezzo
14,408 € - 14,408 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    77.0 mm
  • Larghezza
    31.7 mm
  • Tipo di montaggio
    7.2 mm
  • Tipo di leva di azionamento
    Bottom
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusure rotative Standard 77.0 mm 35.7 mm Acciaio Naturale M6

20068547

Fascia di prezzo
17,735 € - 17,735 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    77.0 mm
  • Larghezza
    35.7 mm
  • Tipo di montaggio
    Standard
  • Tipo di leva di azionamento
    Perpendicular
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusure rotative Paracolpi 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale M6

20068004


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Bumper
  • Tipo di leva di azionamento
    Double
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusure rotative Standard 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale M6

20068110

Fascia di prezzo
11,6713 € - 11,6713 €

Livelli di giacenza
142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Standard
  • Tipo di leva di azionamento
    Double
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusure rotative Paracolpi 77.0 mm 35.7 mm Acciaio Naturale M6

20068394

Fascia di prezzo
17,6411 € - 17,6411 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    77.0 mm
  • Larghezza
    35.7 mm
  • Tipo di montaggio
    Bumper
  • Tipo di leva di azionamento
    Two Point
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusure rotative 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Acciaio Naturale

20068370

Fascia di prezzo
9,0149 € - 8,1134 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    77.0 mm
  • Larghezza
    35.7 mm
  • Tipo di montaggio
    1/4 in
  • Tipo di leva di azionamento
    Two Point
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa