Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiusure per coperture sono più comunemente utilizzate con pannelli spessi, come pannelli isolati e porte spesse. Vengono fornite con una testa a doppia punta da 5 mm e una guarnizione di tenuta in gomma.
Codice Serie: SR5526
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo chiave | Lunghezza serraggio | Intervallo di serraggio | Spessore massimo porta compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,9199 € - 23,6879 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 18,3153 € - 25,6414 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 2,2588 € - 3,5138 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 4,1521 € - 6,4589 € | 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 3,2034 € - 4,9831 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,0246 € - 6,2606 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,2011 € - 4,9795 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 5,2577 € - 7,3608 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 5,1112 € - 9,6161 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,7087 € - 8,8648 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,7087 € - 8,8648 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,1112 € - 9,6161 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,2034 € - 4,9831 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4475 € - 3,8072 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,4002 € - 8,2638 € | 154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,1112 € - 9,6161 € | 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 16,9199 € - 23,6879 € | 193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 2,6827 € - 4,1731 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 4,4002 € - 8,2638 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,1687 € - 8,0403 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm