Menu Ricerca

Chiusure a quarto di giro per ante spesse

Disponibile

Le chiusure per coperture sono più comunemente utilizzate con pannelli spessi, come pannelli isolati e porte spesse. Vengono fornite con una testa a doppia punta da 5 mm e una guarnizione di tenuta in gomma.

  • Guarnizioni conformi allo standard IP65
  • Materiale: lega di zinco pressofuso
  • Finitura: cromata


Codice Serie: SR5526

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
46 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo chiave Lunghezza serraggio Intervallo di serraggio Spessore massimo porta compatibile Acquista
16,9199 € - 23,6879 € 193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2,6827 € - 4,1731 € 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4,4002 € - 8,2638 € Richiedi il lead time qui
Chiave triangolare di 8,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
5,1687 € - 8,0403 € Richiedi il lead time qui
Chiave triangolare di 8,0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
5,1523 € - 8,0147 € Richiedi il lead time qui
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
4,7087 € - 8,8648 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave triangolare di 8,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
2,6524 € - 4,126 € Richiedi il lead time qui
Chiave triangolare di 8,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
2,6524 € - 4,126 € Richiedi il lead time qui
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
15,4975 € - 21,6966 € 133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4,7087 € - 8,8648 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
4,7847 € - 7,4428 € Richiedi il lead time qui
4,0246 € - 6,2606 € Richiedi il lead time qui
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
16,9199 € - 23,6879 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18,3153 € - 25,6414 € 141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3,2011 € - 4,9795 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3,2034 € - 4,9831 € Richiedi il lead time qui
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
5,2577 € - 7,3608 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5,1112 € - 9,6161 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave triangolare di 8,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
4,1521 € - 6,4589 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4,7087 € - 8,8648 € 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
  • di 3
Serratura a quarto di giro Lega di zinco pressofuso

20058678

Fascia di prezzo
23,6879 € - 16,9199 €

Livelli di giacenza
193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Serratura a quarto di giro Lega di zinco pressofuso

20058777

Fascia di prezzo
4,1731 € - 2,6827 €

Livelli di giacenza
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Serratura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 44.0 mm Lega di zinco

20058890

Fascia di prezzo
8,2638 € - 4,4002 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 70.0 mm Lega di zinco

20058951

Fascia di prezzo
8,0403 € - 5,1687 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 3,0 mm 66.0 mm Lega di zinco

20058562

Fascia di prezzo
8,0147 € - 5,1523 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 54.0 mm Lega di zinco

20058913

Fascia di prezzo
8,8648 € - 4,7087 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 34.0 mm Lega di zinco

20058883

Fascia di prezzo
4,126 € - 2,6524 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 3,0 mm 34.0 mm Lega di zinco

20120443

Fascia di prezzo
4,126 € - 2,6524 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Lega di zinco pressofuso

20120528

Fascia di prezzo
21,6966 € - 15,4975 €

Livelli di giacenza
133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 3,0 mm 56.0 mm Lega di zinco

20120467

Fascia di prezzo
8,8648 € - 4,7087 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Lega di zinco pressofuso

20120610

Fascia di prezzo
7,4428 € - 4,7847 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 3,0 mm 64.0 mm Lega di zinco

20120474

Fascia di prezzo
6,2606 € - 4,0246 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Lega di zinco pressofuso

20120535

Fascia di prezzo
23,6879 € - 16,9199 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Serratura a quarto di giro Lega di zinco pressofuso

20120580

Fascia di prezzo
25,6414 € - 18,3153 €

Livelli di giacenza
141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Serratura a quarto di giro Lega di zinco pressofuso

20120627

Fascia di prezzo
4,9795 € - 3,2011 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 3,0 mm 30.0 mm Lega di zinco pressofuso

20120436

Fascia di prezzo
4,9831 € - 3,2034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Lega di zinco pressofuso

20120634

Fascia di prezzo
7,3608 € - 5,2577 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Serratura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 64.0 mm Lega di zinco

20120702

Fascia di prezzo
9,6161 € - 5,1112 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Lega di zinco pressofuso

20120498

Fascia di prezzo
6,4589 € - 4,1521 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 3,0 mm 54.0 mm Lega di zinco

20058531

Fascia di prezzo
8,8648 € - 4,7087 €

Livelli di giacenza
74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm