Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza maniglia | Lunghezza camma | Colore | Stile chiusura | Orientamento montaggio | Materiale | Lunghezza serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3873 € - 4,8748 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 5,6596 € - 6,2885 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 5,7202 € - 6,3558 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
|
Universale
|
Acciaio inossidabile
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 4,7721 € - 6,681 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturale
|
|
|
|
|
||
| 5,8979 € - 9,2204 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
|
|
|
||
| 5,6409 € - 8,7099 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
|
|
|
||
| 3,9578 € - 6,1566 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
|
|
|
||
| 6,9148 € - 10,7564 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 7,9706 € - 7,9706 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Cam Latch
|
Universale
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 5,8979 € - 9,2204 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
|
|
|
||
| 5,8593 € - 9,1083 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
|
|
|
||
| 4,6878 € - 7,2922 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
|
|
|
||
| 5,0815 € - 7,9046 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturale
|
|
|
|
|
||
| 6,5387 € - 9,1542 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturale
|
|
|
|
|
||
| 5,7529 € - 8,949 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturale
|
|
|
|
|
||
| 4,7721 € - 6,681 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturale
|
|
|
|
|
||
| 5,7529 € - 8,949 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturale
|
|
|
|
|
||
| 5,1613 € - 7,6051 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturale
|
|
|
|
|
||
| 6,7394 € - 10,5596 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero