Menu Ricerca

Chiusure a quarto di giro - maniglia a L

Disponibile

Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
46 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza maniglia Lunghezza camma Colore Stile chiusura Orientamento montaggio Materiale Lunghezza serraggio Acquista
6,0454 € - 9,451 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Nero
8,1699 € - 8,1699 € Richiedi il lead time qui
111.0 mm
45.0 mm
Nero
Cam Latch
Universale
Zamak
24.5 mm
4,8915 € - 6,8481 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Naturale
6,0454 € - 9,451 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Nero
6,0058 € - 9,3361 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Nero
7,0877 € - 11,0253 € 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
111.0 mm
62.0 mm
  • di 3
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm

20052300

Fascia di prezzo
9,451 € - 6,0454 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8301300000
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 24.5 mm Zamak

20062514

Fascia di prezzo
8,1699 € - 8,1699 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    24.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm

20062606

Fascia di prezzo
6,8481 € - 4,8915 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    8301300000
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm

20052294

Fascia di prezzo
9,451 € - 6,0454 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8301300000
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm

20052317

Fascia di prezzo
9,3361 € - 6,0058 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8301300000
Maniglia a L a un quarto di giro 62.0 mm

20048044

Fascia di prezzo
11,0253 € - 7,0877 €

Livelli di giacenza
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    62.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    111.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000