Menu Ricerca

Chiusure a quarto di giro - maniglia a L

Disponibile

Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
46 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza maniglia Lunghezza camma Colore Stile chiusura Orientamento montaggio Materiale Lunghezza serraggio Acquista
Richiedi il lead time qui
122.0 mm
45.0 mm
Cromato
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
Universale
Acciaio inossidabile
18.5 mm
4,8825 € - 7,5951 € 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Naturale
5,7866 € - 6,4295 € Richiedi il lead time qui
122.0 mm
45.0 mm
Cromato
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
Universale
Zamak
18.5 mm
Richiedi il lead time qui
122.0 mm
45.0 mm
Cromato
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
Universale
Acciaio inossidabile
18.5 mm
4,7984 € - 5,3315 € Richiedi il lead time qui
122.0 mm
45.0 mm
Nero
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
Universale
Zamak
18.5 mm
5,0562 € - 5,618 € Richiedi il lead time qui
111.0 mm
45.0 mm
Nero
Cam Latch
Universale
Zamak
28.5 mm
4,8915 € - 6,8481 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Naturale
4,8051 € - 7,4745 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Nero
6,9079 € - 10,8236 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Nero
4,8915 € - 6,8481 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Naturale
5,8968 € - 9,1728 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Naturale
5,2086 € - 8,1023 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
Nero
5,2904 € - 7,7953 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
Naturale
5,2086 € - 8,1023 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
Naturale
5,8968 € - 9,1728 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
Naturale
6,7022 € - 9,3831 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Naturale
6,7224 € - 10,5131 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Nero
4,0568 € - 6,3106 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Nero
5,782 € - 8,9277 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Nero
6,0454 € - 9,451 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Nero
  • di 3
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 18.5 mm Acciaio inossidabile

20065393


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    18.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm

20062583

Fascia di prezzo
7,5951 € - 4,8825 €

Livelli di giacenza
63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7907000090
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065355

Fascia di prezzo
6,4295 € - 5,7866 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    18.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 18.5 mm Acciaio inossidabile

20065430


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    18.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065300

Fascia di prezzo
5,3315 € - 4,7984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    18.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 28.5 mm Zamak

20062552

Fascia di prezzo
5,618 € - 5,0562 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    28.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm

20062606

Fascia di prezzo
6,8481 € - 4,8915 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    8301300000
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm

20121952

Fascia di prezzo
7,4745 € - 4,8051 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8301409000
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm

20121983

Fascia di prezzo
10,8236 € - 6,9079 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8301409000
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm

20121891

Fascia di prezzo
6,8481 € - 4,8915 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    8301409000
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm

20121945

Fascia di prezzo
9,1728 € - 5,8968 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    8301409000
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm

20121976

Fascia di prezzo
8,1023 € - 5,2086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8301409000
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm

20121907

Fascia di prezzo
7,7953 € - 5,2904 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    8301409000
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm

20121938

Fascia di prezzo
8,1023 € - 5,2086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7907000090
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm

20121914

Fascia di prezzo
9,1728 € - 5,8968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    8301409000
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm

20121921

Fascia di prezzo
9,3831 € - 6,7022 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7907000090
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm

20121969

Fascia di prezzo
10,5131 € - 6,7224 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8301409000
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm

20052331

Fascia di prezzo
6,3106 € - 4,0568 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8301300000
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm

20052348

Fascia di prezzo
8,9277 € - 5,782 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8301300000
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm

20052294

Fascia di prezzo
9,451 € - 6,0454 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8301300000