Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna e un dado di montaggio.
L'installazione è facile e veloce: basta inserirle nel foro di installazione e stringere il dado. La gamma di prodotti comprende diversi materiali, finiture e gamme di serraggio che vengono utilizzati in varie applicazioni quali alloggiamenti elettrici, armadietti per mobili e coperture per apparecchiature.
Codice Serie: SR5522
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Lunghezza camma | Finitura | Materiale corpo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,1632 € - 26,4793 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 3,285 € - 3,65 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 14,1632 € - 26,4793 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 4,2946 € - 4,7718 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 14,1632 € - 26,4793 € | 129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 13,6381 € - 25,4998 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 5,6354 € - 7,8896 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Nylon
|
||
| 1,7558 € - 2,7313 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
| 10,431 € - 14,6034 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
| 10,702 € - 14,9828 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
| 2,4588 € - 3,8248 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Lega di zinco pressofuso
|
||
| 2,7199 € - 3,0222 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 3,6932 € - 4,1036 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 13,6381 € - 25,4998 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare