Menu Ricerca

Chiusure a compressione - Regolabile/Con manopola a farfalla

Disponibile

Le chiusure a compressione regolabile a farfalla vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Sono disponibili in finiture diverse, con e senza serratura.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Serraggio massimo Tipo maniglia Colore Orientamento montaggio Finitura Tipo chiave Serraggio minimo Acquista
7,7036 € - 11,9834 € Richiedi il lead time qui
72.0 mm
Naturale
27.0 mm
7,7036 € - 11,9834 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
Naturale
13.5 mm
7,7036 € - 11,9834 € Richiedi il lead time qui
58.0 mm
Naturale
41.0 mm
32,972 € - 46,1608 € Richiedi il lead time qui
58.0 mm
Naturale
41.0 mm
  • di 2
Chiusura a camma a compressione 72.0 mm

20072117

Fascia di prezzo
11,9834 € - 7,7036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Distanza dal centro del corpo al telaio del dispositivo di fissaggio
    33.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    27.0 - 72.0 mm
  • Altezza testa
    26.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a camma a compressione 85.0 mm

20071974

Fascia di prezzo
11,9834 € - 7,7036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Distanza dal centro del corpo al telaio del dispositivo di fissaggio
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    13.5 - 85.0 mm
  • Altezza testa
    26.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a camma a compressione 58.0 mm

20072339

Fascia di prezzo
11,9834 € - 7,7036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Distanza dal centro del corpo al telaio del dispositivo di fissaggio
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    41.0 - 58.0 mm
  • Altezza testa
    26.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a camma a compressione 58.0 mm

20071936

Fascia di prezzo
46,1608 € - 32,972 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Distanza dal centro del corpo al telaio del dispositivo di fissaggio
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    41.0 - 58.0 mm
  • Altezza testa
    26.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000