Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione 72.0 mm

Chiusura a compressione con pomolo alettato regolabile e senza elemento di blocco. Ideale per le applicazioni che richiedono una migliore tenuta. Fornisce una compressione preimpostata di 6 mm.
Codice articolo Essentra :

20072117

Codice articolo precedente:

3402110002E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 11,9834 €
25 - 124 8,5596 €
125 + 7,7036 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

11,98 €

1 x 11,9834 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Distanza dal centro del corpo al telaio del dispositivo di fissaggio 33.0 mm
Intervallo di serraggio 27.0 - 72.0 mm
Altezza testa 26.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci