Le chiusure a camma a compressione fissa sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso verniciato a polvere nero. Offrono una compressione di 6 mm. Quando la chiave è ruotata a 90, la camma gira in posizione di bloccaggio. Quando la chiave è ruotata a 180, la camma gira in posizione di fissaggio. La chiusura offre una buona compressione e un buon isolamento acustico; disponibile con teste di diverso tipo e con vari intervalli di serraggio.
Codice Serie: SR5551
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza foro di montaggio | Compressione massima | Lunghezza totale | Orientamento montaggio | Altezza alloggiamento | Materiale camma | Tipo chiave | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8316 € - 5,3684 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 6,0395 € - 6,7106 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||
| 4,108 € - 4,5644 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 4,108 € - 4,5644 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 9,4846 € - 9,4846 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||
| 9,4846 € - 9,4846 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||
| 3,9691 € - 6,1741 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 13,9366 € - 19,5113 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 13,9366 € - 19,5113 € | 698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 4,8316 € - 5,3684 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 5,0007 € - 7,7789 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 13,9366 € - 19,5113 € | 139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 4,8316 € - 7,5158 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 4,255 € - 6,6189 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 13,9366 € - 19,5113 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 4,8316 € - 5,3684 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||
| 4,255 € - 6,6189 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 4,8316 € - 7,5158 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Destrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|||
| 19,4532 € - 21,6147 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare