Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiusure a camma a compressione fissa sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso verniciato a polvere nero. Offrono una compressione di 6 mm. Quando la chiave è ruotata a 90, la camma gira in posizione di bloccaggio. Quando la chiave è ruotata a 180, la camma gira in posizione di fissaggio. La chiusura offre una buona compressione e un buon isolamento acustico; disponibile con teste di diverso tipo e con vari intervalli di serraggio.
Codice Serie: SR5551
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza foro di montaggio | Compressione massima | Lunghezza totale | Orientamento montaggio | Altezza alloggiamento | Materiale camma | Tipo chiave | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8722 € - 6,0235 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 3,8722 € - 6,0235 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 9,2532 € - 9,2532 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave con scanalatura
|
||
| 5,8921 € - 6,5468 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave con scanalatura
|
||
| 13,5966 € - 19,0353 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 5,8921 € - 6,5468 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave con scanalatura
|
||
| 13,5966 € - 19,0353 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 13,5966 € - 19,0353 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 13,5966 € - 19,0353 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 13,5966 € - 19,0353 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 34,7906 € - 54,1187 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 34,7906 € - 54,1187 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 34,7906 € - 54,1187 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 33,7914 € - 52,5644 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 34,7906 € - 54,1187 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 34,7906 € - 54,1187 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 27,8325 € - 43,295 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 28,8066 € - 44,8103 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 34,7906 € - 54,1187 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 33,7914 € - 52,5644 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |