Menu Ricerca

Chiusura a compressione Acciaio inossidabile 316

Le chiusure fisse a camma a compressione fissa hanno un design versatile e rotondo a basso profilo. Sono ideali per tenere chiuse porte e pannelli eliminando i rumori dovuti alle vibrazioni e ai movimenti del pannello. La compressione aggiuntiva consente una chiusura sicura quando sono richieste prestazioni IP65/NEMA. L'azionamento è tramite chiave. Temperatura di esercizio da -50 a +80 °C. Disponibili in acciaio inossidabile con finitura naturale.
Codice articolo Essentra :

20052997

Codice articolo precedente:

0401402859E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 54,1187 €
10 - 49 38,6562 €
50 + 34,7906 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

54,12 €

1 x 54,1187 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 30.0 mm
Altezza testa 6.0 mm
Lunghezza camma 45.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci