Menu Ricerca

Chiusure a camma a compressione fissa

Disponibile

Le chiusure a camma a compressione fissa sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso verniciato a polvere nero. Offrono una compressione di 6 mm. Quando la chiave è ruotata a 90, la camma gira in posizione di bloccaggio. Quando la chiave è ruotata a 180, la camma gira in posizione di fissaggio. La chiusura offre una buona compressione e un buon isolamento acustico; disponibile con teste di diverso tipo e con vari intervalli di serraggio.

Codice Serie: SR5551

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
135 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza foro di montaggio Compressione massima Lunghezza totale Orientamento montaggio Altezza alloggiamento Materiale camma Tipo chiave Acquista
18,9787 € - 21,0875 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave triangolare di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave triangolare di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave ferroviaria
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave triangolare di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave quadrata di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave triangolare di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave quadrata di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave quadrata di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave triangolare di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave triangolare di 8,0 mm
4,7137 € - 7,3325 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
5,8921 € - 6,5468 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
Destrorsa
32.0 mm
Acciaio
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
5,8921 € - 6,5468 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Lega di zinco pressofuso
Chiave con scanalatura
3,1324 € - 4,8726 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
3,8722 € - 6,0235 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
13,5966 € - 19,0353 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
5,8921 € - 6,5468 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Lega di zinco pressofuso
Chiave con scanalatura
  • di 7
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076337

Fascia di prezzo
21,0875 € - 18,9787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076771


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076450


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076849


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076559


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076603


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076672


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076542


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076764


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076641


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076726


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076856


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076788


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a compressione Zinco pressofuso

20081614

Fascia di prezzo
7,3325 € - 4,7137 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm 44.0 mm Zamak

20049836

Fascia di prezzo
6,5468 € - 5,8921 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave con scanalatura 50.0 mm Zamak

20081553

Fascia di prezzo
6,5468 € - 5,8921 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave con scanalatura
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    6.0 mm
Chiusura a compressione Zinco pressofuso

20119447

Fascia di prezzo
4,8726 € - 3,1324 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a compressione Zinco pressofuso

20119492

Fascia di prezzo
6,0235 € - 3,8722 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a compressione Zinco pressofuso

20119454

Fascia di prezzo
19,0353 € - 13,5966 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a compressione Chiave con scanalatura 42.0 mm Zamak

20081560

Fascia di prezzo
6,5468 € - 5,8921 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave con scanalatura
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    6.0 mm