20076559
5403401535001E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
| Materiale camma | Acciaio inossidabile |
|---|---|
| Tipo chiave | Chiave a doppio bit di 5,0 mm |
| Orientamento montaggio | Destrorsa |
| Compressione massima | 0.157 in |
| Compressione massima | 4.0 mm |
| Altezza testa | 6.0 mm |
| Altezza testa | 0.236 in |
| Altezza alloggiamento | 22.0 mm |
| Altezza alloggiamento | 0.866 in |
| Lunghezza totale | 45.0 mm |
| Lunghezza totale | 1.772 in |
| Larghezza foro di montaggio | 0.756 in |
| Larghezza foro di montaggio | 19.2 mm |
| Lunghezza foro di montaggio | 0.866 in |
| Lunghezza foro di montaggio | 22.0 mm |
| Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare