Menu Ricerca

Chiusura a leva con riscontro

Disponibile

Le chiusure flessibili per cassetti "over center" hanno un design a profilo ridotto e il fermo è nascosto e fissato sotto il chiavistello per favorire questa caratteristica di design. La leva è realizzata in gomma nera rendendola non corrosiva e se si fissa con viti M4 standard (non fornite)

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
20 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Larghezza totale Altezza totale Acquista
9,6168 € - 20,1953 € 1411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
33.0 mm
14.0 mm
4,603 € - 9,6664 € 2415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
131.0 mm
39.0 mm
22.0 mm
9,1494 € - 19,2138 € 306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
4,1498 € - 8,7146 € 615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
33.0 mm
11.0 mm
15,3388 € - 32,2114 € 1114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
131.0 mm
39.0 mm
22.0 mm
9,1494 € - 19,2138 € 2394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
24.0 mm
11.0 mm
2,4644 € - 5,6213 € Richiedi il lead time qui
74.0 mm
24.0 mm
11.0 mm
4,0365 € - 8,4766 € 485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
33.0 mm
14.0 mm
3,5833 € - 7,5249 € Richiedi il lead time qui
73.0 mm
27.0 mm
21.0 mm
6,1071 € - 12,825 € Richiedi il lead time qui
52.0 mm
13.5 mm
2,6768 € - 5,6213 € 3855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
10,0842 € - 21,1768 € 1343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
33.0 mm
11.0 mm
4,5322 € - 9,5176 € 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
94.0 mm
37.0 mm
17.0 mm
6,0619 € - 13,533 € 452 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.0 mm
36.4 mm
11.0 mm
6,5576 € - 13,7709 € 251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
95.5 mm
44.0 mm
13.0 mm
8,3138 € - 19,422 € 1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.0 mm
27.0 mm
21.0 mm
5,3807 € - 5,9785 € 1165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
16.0 mm
3,4307 € - 5,3366 € 3606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
15.0 mm
17,0857 € - 26,5777 € 12921 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
27.0 mm
Richiedi il lead time qui
215.8 mm
26.0 mm
25.0 mm
Chiusure a leva 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm Acciaio inossidabile 304

10282823

Fascia di prezzo
20,1953 € - 9,6168 €

Livelli di giacenza
1411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    7
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Larghezza totale
    33.0 mm
  • Lunghezza chiusura
    74.5 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Chiusure a leva 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm Galvanised Steel

10283776

Fascia di prezzo
9,6664 € - 4,603 €

Livelli di giacenza
2415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Altezza totale
    22.0 mm
  • Larghezza totale
    39.0 mm
  • Lunghezza chiusura
    105.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Chiusure a leva 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Acciaio inossidabile 304

10282793

Fascia di prezzo
19,2138 € - 9,1494 €

Livelli di giacenza
306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Larghezza totale
    24.0 mm
  • Lunghezza chiusura
    44.5 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Chiusure a leva 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Galvanised Steel

10283813

Fascia di prezzo
8,7146 € - 4,1498 €

Livelli di giacenza
615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Altezza totale
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    33.0 mm
  • Lunghezza chiusura
    74.5 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Chiusure a leva 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile 304

10282786

Fascia di prezzo
32,2114 € - 15,3388 €

Livelli di giacenza
1114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Altezza totale
    22.0 mm
  • Larghezza totale
    39.0 mm
  • Lunghezza chiusura
    105.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Chiusure a leva 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm Acciaio inossidabile 304

10282809

Fascia di prezzo
19,2138 € - 9,1494 €

Livelli di giacenza
2394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    4
  • Altezza totale
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    24.0 mm
  • Lunghezza chiusura
    44.5 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Chiusure a leva 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm Galvanised Steel

10283806

Fascia di prezzo
5,6213 € - 2,4644 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    4
  • Altezza totale
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    24.0 mm
  • Lunghezza chiusura
    44.5 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Chiusure a leva 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm Galvanised Steel

10283837

Fascia di prezzo
8,4766 € - 4,0365 €

Livelli di giacenza
485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    7
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Larghezza totale
    33.0 mm
  • Lunghezza chiusura
    74.5 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Chiusure a leva 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Acciaio

10283851

Fascia di prezzo
7,5249 € - 3,5833 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Tipo
    Chiusura con riscontro
  • Altezza totale
    21.0 mm
  • Larghezza totale
    27.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Chiusure a leva 52.0 mm 13.5 mm Acciaio inossidabile 304

10272442

Fascia di prezzo
12,825 € - 6,1071 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Light Duty
  • Altezza totale
    13.5 mm
  • Lunghezza chiusura
    33.6 mm
  • Codice doganale
    7318190090
Chiusure a leva 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Galvanised Steel

10283790

Fascia di prezzo
5,6213 € - 2,6768 €

Livelli di giacenza
3855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Larghezza totale
    24.0 mm
  • Lunghezza chiusura
    44.5 mm
  • Codice doganale
    7318190090
Chiusure a leva 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Acciaio inossidabile 304

10282816

Fascia di prezzo
21,1768 € - 10,0842 €

Livelli di giacenza
1343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Altezza totale
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    33.0 mm
  • Lunghezza chiusura
    74.5 mm
  • Codice doganale
    7318190090
Chiusure a leva 94.0 mm 37.0 mm 17.0 mm Acciaio

10283844

Fascia di prezzo
9,5176 € - 4,5322 €

Livelli di giacenza
770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Tipo
    Chiusura con riscontro
  • Altezza totale
    17.0 mm
  • Larghezza totale
    37.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Chiusure a leva 47.0 mm 36.4 mm 11.0 mm Acciaio inossidabile

10283363

Fascia di prezzo
13,533 € - 6,0619 €

Livelli di giacenza
452 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Chiusura con riscontro
  • Altezza totale
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    36.4 mm
  • Codice doganale
    7318190090
Chiusure a leva 95.5 mm 44.0 mm 13.0 mm Acciaio

10283868

Fascia di prezzo
13,7709 € - 6,5576 €

Livelli di giacenza
251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Tipo
    Chiusura con riscontro
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    44.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Chiusure a leva 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Acciaio inossidabile

10283349

Fascia di prezzo
19,422 € - 8,3138 €

Livelli di giacenza
1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Tipo
    Drawer Latch
  • Altezza totale
    21.0 mm
  • Larghezza totale
    27.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Chiusure a leva 94.0 - 125.0 mm 20.0 mm 16.0 mm Acciaio

10236505

Fascia di prezzo
5,9785 € - 5,3807 €

Livelli di giacenza
1165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Chiusura e riscontro
  • Altezza totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Lunghezza chiusura
    65.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusure a leva 77.0 - 88.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Acciaio

10236499

Fascia di prezzo
5,3366 € - 3,4307 €

Livelli di giacenza
3606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Chiusura e riscontro
  • Altezza totale
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    16.0 mm
  • Codice doganale
    8301600090
Chiusure a leva 140.0 - 160.0 mm 32.0 mm 27.0 mm Acciaio

10236512

Fascia di prezzo
26,5777 € - 17,0857 €

Livelli di giacenza
12921 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Chiusura e riscontro
  • Altezza totale
    27.0 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
  • Lunghezza chiusura
    97.0 mm
  • Codice doganale
    8301600090
Chiusure a leva 215.8 mm 26.0 mm 25.0 mm Acciaio

10352618


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Tipo
    Toggle Latch With Strike
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Larghezza totale
    26.0 mm
  • Codice doganale
    8302300090