Menu Ricerca

Chiusure a leva 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Acciaio

Codice articolo Essentra :

10283851

Codice articolo precedente:

498007

565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 7,3413 €
25 + 3,4959 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

36,71 €

5 x 7,3413 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Cromato
Tipo Chiusura con riscontro
Altezza totale 21.0 mm
Larghezza totale 27.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci