Menu Ricerca

Chiusura a compressione regolabile con impugnatura a T

Disponibile

Le chiusure a compressione regolabile con impugnatura a T vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Disponibili nella versione con o senza serratura.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
17 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Serraggio massimo Lunghezza camma Altezza alloggiamento Tipo chiave Serraggio minimo Acquista
26,8479 € - 37,5871 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
26,8479 € - 37,5871 € 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
31,6565 € - 44,3191 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
31,6565 € - 44,3191 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
9,5273 € - 14,8203 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
26,8479 € - 37,5871 € 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
26,8479 € - 37,5871 € 396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
31,6565 € - 44,3191 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
10,9562 € - 17,043 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
31,6565 € - 44,3191 € 139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
31,6565 € - 44,3191 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
9,7547 € - 15,174 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
Richiedi il lead time qui
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
26,8479 € - 37,5871 € 133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
9,755 € - 15,1745 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
Richiedi il lead time qui
58.0 mm
33.0 mm
46.0 mm
Nessuna chiave
41.0 mm
31,0358 € - 43,4501 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
Chiusura con impugnatura a T 13.5 mm 85.0 mm

20066499

Fascia di prezzo
37,5871 € - 26,8479 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    13.5 - 85.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    60.0325 EUR
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura con impugnatura a T 41.0 mm 58.0 mm

20066574

Fascia di prezzo
37,5871 € - 26,8479 €

Livelli di giacenza
69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    41.0 - 58.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura con impugnatura a T 27.0 mm 72.0 mm

20065973

Fascia di prezzo
44,3191 € - 31,6565 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    27.0 - 72.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    70.8376 EUR
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura con impugnatura a T 27.0 mm 72.0 mm

20065997

Fascia di prezzo
44,3191 € - 31,6565 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    27.0 - 72.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    70.8376 EUR
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura con impugnatura a T 13.5 mm 85.0 mm

20065829

Fascia di prezzo
14,8203 € - 9,5273 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    13.5 - 85.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    70.8376 EUR
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura con impugnatura a T 13.5 mm 85.0 mm

20066482

Fascia di prezzo
37,5871 € - 26,8479 €

Livelli di giacenza
109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    13.5 - 85.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    60.0325 EUR
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura con impugnatura a T 27.0 mm 72.0 mm

20066512

Fascia di prezzo
37,5871 € - 26,8479 €

Livelli di giacenza
396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    27.0 - 72.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    60.0325 EUR
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura con impugnatura a T

20065812

Fascia di prezzo
44,3191 € - 31,6565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    13.5 - 85.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    70.8376 EUR
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura con impugnatura a T 13.5 mm 85.0 mm

20065836

Fascia di prezzo
17,043 € - 10,9562 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    13.5 - 85.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura con impugnatura a T 41.0 mm 58.0 mm

20066161

Fascia di prezzo
44,3191 € - 31,6565 €

Livelli di giacenza
139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    41.0 - 58.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura con impugnatura a T 27.0 mm 72.0 mm

20065966

Fascia di prezzo
44,3191 € - 31,6565 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    27.0 - 72.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    70.8376 EUR
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura con impugnatura a T 13.5 mm 85.0 mm

20065805

Fascia di prezzo
15,174 € - 9,7547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    13.5 - 85.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura con impugnatura a T 27.0 mm 72.0 mm

20066536


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    27.0 - 72.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a camma a compressione 27.0 mm 72.0 mm

20066543

Fascia di prezzo
37,5871 € - 26,8479 €

Livelli di giacenza
133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    27.0 - 72.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    60.0325 EUR
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura con impugnatura a T 41.0 mm 58.0 mm

20066192

Fascia di prezzo
15,1745 € - 9,755 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    41.0 - 58.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    70.8376 EUR
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a camma a compressione 41.0 mm 58.0 mm Lega di zinco pressofuso

20066567


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    33.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    41.0 - 58.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    46.0 mm
  • Compressione massima
    6.0 mm
  • Comprende
    Camma inclusa. Due chiavi fornite con ogni serratura.
Chiusura con impugnatura a T 41.0 mm 58.0 mm

20066178

Fascia di prezzo
43,4501 € - 31,0358 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    41.0 - 58.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301300000