Menu Ricerca

Chiusura con impugnatura a T 27.0 mm 72.0 mm

La serratura a compressione regolabile con maniglia a T viene azionata manualmente ed è regolabile. Garantisce compressione preimpostata di 6 mm ed è dotata di guarnizione di tenuta in gomma.
Codice articolo Essentra :

20065997

Codice articolo precedente:

2404120702E

9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 44,3191 €
25 + 31,6565 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

44,32 €

1 x 44,3191 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo di serraggio 27.0 - 72.0 mm
Altezza alloggiamento 32.0 mm
Prezzo/pezzo IVA inclusa 70.8376 EUR
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci