Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Chiavi compatibili con le varie chiusure a quarto a giro per soddisfare numerose applicazioni industriali. Sono disponibili vari materiali per i diversi ambienti dell'applicazione. Questa selezione è compatibile con le nostre gamme di serrature a quarto di giro.
Codice Serie: SR5501
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Tipo chiave | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,1923 € - 8,1792 € | 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ghisa
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
| 10097014 | 0,9719 € - 0,9719 € | 370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave Euro (5333)
|
|
| 17,2932 € - 38,4871 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave master
|
||
| 3,0167 € - 7,5304 € | Richiedi il lead time qui |
Lega di zinco
|
Chiave tubolare
|
||
| 1,2959 € - 1,2959 € | 323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Zamak
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
| 2,3707 € - 3,6877 € | 226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Plastica
|
Chiave tubolare
|
||
| 0,495 € - 0,77 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
||
| 1,1485 € - 1,7866 € | Richiedi il lead time qui |
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||
| 0,7783 € - 0,8648 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave esagonale di 4,0 mm
|
||
| 0,6017 € - 0,6685 € | 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||
| 0,6812 € - 0,7569 € | 760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
| 1,9023 € - 2,0689 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
| 5,4322 € - 5,4322 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Lega di zinco
|
Doppia mappa 5 mm; Quadrato 8 mm; binario 5,1 mm
|
||
| 1,6107 € - 1,7356 € | 514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Lega di zinco
|
Chiave - speciale, serie 361
|
||
| 0,6729 € - 0,7477 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave quadrata di 6,0 mm
|
||
| 20067694 | 0,8598 € - 1,3375 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|
| 0,4837 € - 0,7524 € | 1793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
||
| 1,2694 € - 1,9746 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave esagonale 8 mm
|
||
| 1,4088 € - 2,1915 € | 5236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
| 1,2879 € - 2,0034 € | Richiedi il lead time qui |
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave quadrata di 8,0 mm