Menu Ricerca

Chiave Doppia mappa 5 mm; Quadrato 8 mm; binario 5,1 mm

Codice articolo Essentra :

20077471

Codice articolo precedente:

56813

300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 + 5,2998 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

264,99 €

50 x 5,2998 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Argento
Finitura Cromato
Materiale (nome esteso) Lega di zinco
Tipo chiave Doppia mappa 5 mm; Quadrato 8 mm; binario 5,1 mm
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci