Menu Ricerca

Cerniere continue - Metallo

Disponibile

La nostra gamma di cerniere continue è disponibile in un'ampia gamma di misure per soddisfare le vostre esigenze di progetto. Queste cerniere sono un'alternativa più gradevole alle cerniere a libro. La cerniera si adatta all'intera lunghezza di una porta, di un coperchio o di un'altra applicazione con cerniera e distribuisce uniformemente il carico. Garantiscono un'apertura senza soluzione di continuità e molto resistente.

Comunemente utilizzate per i coperchi dei pianoforti, queste cerniere durevoli possono essere impiegate in numerosi settori leggeri, medi e pesanti tra cui porte per terrazze, coperture, applicazioni commerciali e ingegneristiche, armadi e altri alloggiamenti, costruzione di mobili, lamiere e altre lavorazioni metalliche.

La gamma comprende opzioni in acciaio e in acciaio inossidabile AISI 304. Queste cerniere continue sono disponibili in versione forata o non forata. Sono inoltre disponibili opzioni in alluminio 6082 T5, caratterizzate da un profilo in alluminio con un perno in acciaio inossidabile di piccolo diametro. Questa cerniera viene fornita non forata, con un design a saldare e con una gamma di finiture anodizzate o grezze.

  • Possono essere rivettate, avvitate o saldate in posizione.


Codice Serie: SR5590

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
66 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Materiale Tipo cerniera Larghezza totale Acquista
7,2111 € - 7,2111 € 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio
Non forato
25.0 mm
7,0609 € - 7,0609 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio
Forato
25.0 mm
10389881 8,0266 € - 8,0266 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio
Forato
32.0 mm
8,0266 € - 8,0266 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio
Non forato
32.0 mm
8,3438 € - 8,3438 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio
Non forato
38.0 mm
9,2004 € - 9,2004 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1016.0 mm
Acciaio
Forato
32.0 mm
39,7217 € - 39,7217 € Richiedi il lead time qui
1016.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Non forato
38.0 mm
Richiedi il lead time qui
1016.0 mm
Acciaio
Non forato
51.0 mm
9,4225 € - 9,4225 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1016.0 mm
Acciaio
Non forato
38.0 mm
8,2328 € - 8,2328 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1016.0 mm
Acciaio
Non forato
32.0 mm
10424902 9,3866 € - 10,4419 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
1016.0 mm
Acciaio
Non forato
50.8 mm
90,0508 € - 94,7813 € Richiedi il lead time qui
1016.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Non forato
51.0 mm
17,6033 € - 17,6033 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Forato
25.0 mm
23,6183 € - 23,6183 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Forato
32.0 mm
26,4263 € - 26,4263 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Forato
38.0 mm
8,3438 € - 8,3438 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio
Forato
38.0 mm
31,342 € - 31,342 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1016.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Non forato
32.0 mm
23,6891 € - 23,6891 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Non forato
38.0 mm
35,2244 € - 39,1462 € Richiedi il lead time qui
1016.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Forato
38.0 mm
22,7305 € - 25,2438 € Richiedi il lead time qui
1016.0 mm
Acciaio
Forato
51.0 mm
  • di 4
Cerniera continue Non forato 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389836

Fascia di prezzo
7,2111 € - 7,2111 €

Livelli di giacenza
122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
Cerniera continue Non forato 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389843

Fascia di prezzo
7,0609 € - 7,0609 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
Cerniera continue Forato 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389881

Fascia di prezzo
8,0266 € - 8,0266 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
Cerniera continue Non forato 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389874

Fascia di prezzo
8,0266 € - 8,0266 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
Cerniera continue Non forato 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389911

Fascia di prezzo
8,3438 € - 8,3438 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
Cerniera continue Forato 32.0 mm 1016.0 mm

10389966

Fascia di prezzo
9,2004 € - 9,2004 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    1.2 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Non forato 38.0 mm 1016.0 mm

10390016

Fascia di prezzo
39,7217 € - 39,7217 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    1.2 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    7318190090
Cerniera continue Non forato 51.0 mm 1016.0 mm

10637920


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    51.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Non forato 38.0 mm 1016.0 mm

10389997

Fascia di prezzo
9,4225 € - 9,4225 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    1.2 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    7318190090
Cerniera continue Non forato 32.0 mm 1016.0 mm

10389959

Fascia di prezzo
8,2328 € - 8,2328 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    1.2 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    7318190090
Cerniera continue Non forato 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10424902

Fascia di prezzo
10,4419 € - 9,3866 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.6 mm
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Larghezza totale
    50.8 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    9403999090
Cerniera continue Non forato 51.0 mm 1016.0 mm

10641101

Fascia di prezzo
94,7813 € - 90,0508 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    51.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Forato 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Fascia di prezzo
17,6033 € - 17,6033 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
Cerniera continue Forato 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389904

Fascia di prezzo
23,6183 € - 23,6183 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
Cerniera continue Forato 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Fascia di prezzo
26,4263 € - 26,4263 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
Cerniera continue Forato 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389928

Fascia di prezzo
8,3438 € - 8,3438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
Cerniera continue Non forato 32.0 mm 1016.0 mm

10389973

Fascia di prezzo
31,342 € - 31,342 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    1.2 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    7318190090
Cerniera continue Non forato 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389935

Fascia di prezzo
23,6891 € - 23,6891 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
Cerniera continue Forato 38.0 mm 1016.0 mm

10414910

Fascia di prezzo
39,1462 € - 35,2244 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    1.2 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
  • Codice doganale
    9403999090
Cerniera continue Forato 51.0 mm 1016.0 mm

10550649

Fascia di prezzo
25,2438 € - 22,7305 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    51.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
  • Codice doganale
    8302100090