La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare è adatta per applicazioni gravose. Vengono montate tramite viti e hanno un perno rimovibile che consente il sollevamento della porta dal telaio per un accesso facilitato. Sono disponibili in vari materiali e angoli di rotazione per soddisfare le diverse applicazioni.
Codice Serie: SR5468
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Rotazione massima | Lunghezza totale | Colore | Orientamento montaggio | Materiale chiusura | Lunghezza totale battente | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,0555 € - 21,0777 € | 377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
90
|
4.681 in
118.9 mm
|
Nero
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
ABS
|
3.276 in
83.2 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare