Le cerniere a libro con inserti filettati maschio sono delle cerniere piatte, particolarmente adatte a porte e sportelli con montaggio a filo. Queste cerniere sono anche denominate cerniere a montaggio superficiale e sono disponibili in vari materiali e dimensioni dei perni per adattarsi a qualsiasi applicazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,4935 € - 31,3646 € | 851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.094 in
78.6 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
|||||||
10,5706 € - 17,2072 € | 1263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
20,395 € - 31,2226 € | 206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
8,2215 € - 23,7071 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
10,5706 € - 17,2072 € | In produzione |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
12,6432 € - 20,5152 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.992 in
76.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
9,716 € - 23,4169 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
8,2628 € - 34,3274 € | 510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
|||||||
199201E | 7,5859 € - 11,8971 € | In produzione |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
25,9359 € - 36,6778 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||||
11,6345 € - 18,9483 € | 578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||||||
11,6345 € - 18,9483 € | In produzione |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||||||
23,5731 € - 40,6822 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||
11,7374 € - 24,6487 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
12,6432 € - 20,5152 € | 373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||||||
5,2783 € - 8,502 € | 5626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
26,5992 € - 40,7693 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||||
7,1804 € - 17,4103 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
11,3788 € - 23,8954 € | In produzione |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
8,2628 € - 34,3274 € | 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare