Menu Ricerca

Cerniera a battente 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Nero

Codice articolo Essentra :

20063276

Codice articolo precedente:

1399111E

14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 11,6069 €
25 - 99 8,2906 €
100 + 7,1804 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

11,61 €

1 x 11,6069 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 8.0 mm
Lunghezza totale 70.0 mm
Spessore totale 15.0 mm
Larghezza totale 80.0 mm
Materiale pin Acciaio inossidabile
Finitura Cromato
Specifiche DIN-EN 1774
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci