Menu Ricerca

Cerniere a libro - Montaggio con perno filettato

Disponibile

Le cerniere a libro con inserti filettati maschio sono delle cerniere piatte, particolarmente adatte a porte e sportelli con montaggio a filo. Queste cerniere sono anche denominate cerniere a montaggio superficiale e sono disponibili in vari materiali e dimensioni dei perni per adattarsi a qualsiasi applicazione.

Codice Serie: SR5330

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
18 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Spessore totale Larghezza totale Acquista
5,7929 € - 9,0112 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
7,36 € - 11,8971 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
6,8462 € - 10,6497 € Richiedi il lead time qui
150.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
10,3134 € - 16,043 € Richiedi il lead time qui
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
26,5844 € - 37,2181 € 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
120.0 mm
4,4839 € - 6,9749 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
76.0 mm
20064945 2,3165 € - 3,6034 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
11,5617 € - 17,9849 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
5,8792 € - 9,1455 € 532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
60.0 mm
8,8212 € - 13,7218 € 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
120.0 mm
8,7458 € - 13,6046 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
11,9254 € - 16,6956 € 241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
63.0 mm
24,1624 € - 45,0107 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
90.0 mm
3,9128 € - 6,0866 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
63.0 mm
5,5177 € - 8,5831 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
60.0 mm
10,8349 € - 15,1688 € 316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
50.0 mm
10,8349 € - 15,1688 € 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
50.0 mm
12,9593 € - 18,1431 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
76.0 mm
Cerniera a battente 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Nero

20063252

Fascia di prezzo
9,0112 € - 5,7929 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    110.0 mm
  • Spessore totale
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    80.0 mm
  • Materiale pin
    Acciaio inossidabile
Cerniera a battente 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Nero

20063276

Fascia di prezzo
11,8971 € - 7,36 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    70.0 mm
  • Spessore totale
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    80.0 mm
  • Materiale pin
    Acciaio inossidabile
Cerniera a battente 80.0 mm 150.0 mm 15.0 mm Nero

20063269

Fascia di prezzo
10,6497 € - 6,8462 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Spessore totale
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    80.0 mm
  • Materiale pin
    Acciaio inossidabile
Cerniera a battente 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Nero

20063283

Fascia di prezzo
16,043 € - 10,3134 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    110.0 mm
  • Spessore totale
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    80.0 mm
  • Materiale pin
    Acciaio inossidabile
Cerniera a battente 60.0 mm 120.0 mm

20126018

Fascia di prezzo
37,2181 € - 26,5844 €

Livelli di giacenza
41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    120.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    0
  • Specifiche
    DIN-EN 1774
  • Codice doganale
    8302420090
Cerniera a battente 50.0 mm 76.0 mm

20121709

Fascia di prezzo
6,9749 € - 4,4839 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Larghezza totale
    76.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera a battente 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Nero

20064945

Fascia di prezzo
3,6034 € - 2,3165 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore totale
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Materiale pin
    Acciaio inossidabile
Cerniera a battente 150.0 mm 80.0 mm Nero

20123154

Fascia di prezzo
17,9849 € - 11,5617 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Spessore totale
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    80.0 mm
  • Materiale pin
    Acciaio inossidabile
Cerniera a battente 60.0 mm 60.0 mm

20074869

Fascia di prezzo
9,1455 € - 5,8792 €

Livelli di giacenza
532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Specifiche
    DIN-EN 1774
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera a battente 120.0 mm 60.0 mm

20074845

Fascia di prezzo
13,7218 € - 8,8212 €

Livelli di giacenza
92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    120.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    0
  • Specifiche
    DIN-EN 1774
  • Codice doganale
    8302420090
Cerniera a battente 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Nero

20063306

Fascia di prezzo
13,6046 € - 8,7458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    70.0 mm
  • Spessore totale
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    80.0 mm
  • Materiale pin
    Acciaio inossidabile
Cerniera a battente 50.0 mm 63.0 mm

20121655

Fascia di prezzo
16,6956 € - 11,9254 €

Livelli di giacenza
241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Larghezza totale
    63.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    0
  • Codice doganale
    8302420090
Cerniera a battente 60.0 mm 90.0 mm

20126001

Fascia di prezzo
45,0107 € - 24,1624 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    90.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    0
  • Specifiche
    DIN-EN 1774
  • Codice doganale
    8302420090
Cerniera a battente 50.0 mm 63.0 mm

20121693

Fascia di prezzo
6,0866 € - 3,9128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Larghezza totale
    63.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera a battente 60.0 mm 60.0 mm

20074920

Fascia di prezzo
8,5831 € - 5,5177 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Specifiche
    DIN-EN 1774
  • Codice doganale
    8302420090
Cerniera a battente 50.0 mm 50.0 mm

20060978

Fascia di prezzo
15,1688 € - 10,8349 €

Livelli di giacenza
316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera a battente 50.0 mm 50.0 mm

20061067

Fascia di prezzo
15,1688 € - 10,8349 €

Livelli di giacenza
54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera a battente 50.0 mm 76.0 mm

20061135

Fascia di prezzo
18,1431 € - 12,9593 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Larghezza totale
    76.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Codice doganale
    8302420090