Le cerniere a libro con inserti filettati maschio sono delle cerniere piatte, particolarmente adatte a porte e sportelli con montaggio a filo. Queste cerniere sono anche denominate cerniere a montaggio superficiale e sono disponibili in vari materiali e dimensioni dei perni per adattarsi a qualsiasi applicazione.
Codice Serie: SR5330
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3744 € - 6,8047 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 23,5731 € - 43,9128 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 3,8174 € - 5,9381 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 11,6345 € - 16,2883 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 25,9359 € - 36,3103 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 8,606 € - 13,3871 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 20064945 | 2,26 € - 3,5155 € | 640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 5,7358 € - 8,9224 € | 637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10,0618 € - 15,6517 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10,5706 € - 14,7988 € | 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,3831 € - 8,3737 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 8,5325 € - 13,2728 € | 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 11,2797 € - 17,5462 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,6516 € - 8,7914 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 7,1804 € - 11,6069 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,6792 € - 10,3899 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10,5706 € - 14,7988 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,6432 € - 17,7005 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare