Menu Ricerca

Cerniere a libro - con vite e perno

Disponibile

Questa selezione di cerniere presenta un design a libro che offre una grande area di contatto, per una maggiore stabilità e distribuzione del carico. A differenza delle cerniere tradizionali, viene utilizzato un sistema di fissaggio a vite e perno per garantire un'installazione facile e sicura su porte, pannelli e armadi.

La vite offre un fissaggio sicuro, mentre il perno aggiunge rinforzo, rendendole eccellenti per applicazioni che richiedono un uso frequente e affidabilità a lungo termine.

Comunemente utilizzate in porte per impieghi gravosi, contenitori per macchinari, pannelli di accesso e assemblaggi automobilistici.

  • Resistono alle dure condizioni operative dei generatori.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Lega di zinco, Poliammide, Lega di zinco pressofuso, PA Colore: Acciaio, Argento, Nero, Cromato Codice Serie: SR4599, SR5506, SR5507

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
15 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Finitura Spessore totale Larghezza totale Acquista
6,4584 € - 9,0418 € 2175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Verniciato a polvere
11.0 mm
50.0 mm
8,243 € - 14,336 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Verniciato a polvere
9.0 mm
40.0 mm
9,6451 € - 13,5032 € 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Cromato
11.0 mm
50.0 mm
2,5653 € - 3,9905 € 325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Verniciato a polvere
9.0 mm
40.0 mm
1,9067 € - 2,966 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
Senza finitura
9.0 mm
40.0 mm
5,0987 € - 7,1382 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
2,9736 € - 4,6256 € 179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Cromato
9.0 mm
40.0 mm
9,6451 € - 13,5032 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Senza finitura
11.0 mm
50.0 mm
Richiedi il lead time qui
187.0 mm
Zinco
16.0 mm
65.0 mm
Richiedi il lead time qui
187.0 mm
Nero
16.0 mm
65.0 mm
Richiedi il lead time qui
187.0 mm
Naturale
16.0 mm
65.0 mm
Richiedi il lead time qui
187.0 mm
Nero
16.0 mm
65.0 mm
Richiedi il lead time qui
187.0 mm
Zinco
16.0 mm
65.0 mm
Richiedi il lead time qui
187.0 mm
Naturale
16.0 mm
65.0 mm
2,4625 € - 3,8305 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
Cerniera a battente 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Poliammide

20123543

Fascia di prezzo
9,0418 € - 6,4584 €

Livelli di giacenza
2175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore totale
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere
Cerniera a battente 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm Lega di zinco

20124397

Fascia di prezzo
14,336 € - 8,243 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere
Cerniera a battente 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Lega di zinco

20121617

Fascia di prezzo
13,5032 € - 9,6451 €

Livelli di giacenza
220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore totale
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
Cerniera a battente 40.0 mm 40.0 mm Nero

20124380

Fascia di prezzo
3,9905 € - 2,5653 €

Livelli di giacenza
325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Verniciato a polvere
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
Cerniera a battente 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

20054076

Fascia di prezzo
2,966 € - 1,9067 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale
    PA
Cerniera a battente 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

20054090

Fascia di prezzo
7,1382 € - 5,0987 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Materiale
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon
  • Numero di fori di montaggio
    2
Cerniera a battente 40.0 mm 40.0 mm

20069100

Fascia di prezzo
4,6256 € - 2,9736 €

Livelli di giacenza
179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
Cerniera a battente 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Lega di zinco

20121662

Fascia di prezzo
13,5032 € - 9,6451 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore totale
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Senza finitura
Cerniera a battente 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acciaio

20796525


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    187.0 mm
  • Spessore totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    65.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Finitura
    Zinco
Cerniera a battente 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acciaio

20796495


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    187.0 mm
  • Spessore totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    65.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Finitura
    Nero
Cerniera a battente 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acciaio inossidabile

20796549


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    187.0 mm
  • Spessore totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    65.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Finitura
    Naturale
Cerniera a battente 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acciaio

20796532


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    187.0 mm
  • Spessore totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    65.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Finitura
    Nero
Cerniera a battente 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acciaio inossidabile

20796518


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    187.0 mm
  • Spessore totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    65.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Finitura
    Zinco
Cerniera a battente 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acciaio

20796501


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    187.0 mm
  • Spessore totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    65.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Finitura
    Naturale
Cerniera a battente 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm Lega di zinco

20069117

Fascia di prezzo
3,8305 € - 2,4625 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Numero di fori di montaggio
    2