Menu Ricerca

Cerniera a battente 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acciaio

Questa cerniera a libro utilizza una vite che offre un fissaggio sicuro e un perno per un rinforzo aggiuntivo. Presenta un design a libro per una maggiore area di contatto. Utilizzata in applicazioni come pannelli di accesso e macchinari. Ideale per macchinari pesanti.
Codice articolo Essentra :

20796532

Codice articolo precedente:

20796532

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 187.0 mm
Spessore totale 16.0 mm
Larghezza totale 65.0 mm
Materiale camma Acciaio
Finitura Nero
Materiale chiusura Acciaio
Materiale Acciaio
Numero di fori di montaggio 6
Tipo montaggio Through Hole
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci