20263423
20263423
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 65,90 € |
| 10 - 19 | 59,31 € |
| 20 - 49 | 56,02 € |
| 50 + | 52,72 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 tol H6 | 25.0 |
|---|---|
| l1 | 65.0 |
| d2 | M6x12 |
| h1 | 47.0 |
| h2 | 36.0 |
| h3 ±005 | 63.0 |
| h4 | 14.0 |
| l2 ±02 | 40.0 |
| w1 | 60.0 |
| w2 ±02 | 40.0 |
| w3 | 30.0 |
| α | 50° |
| Dyn. load C max. N | 980.0 |
| Static load C0 max. N | 1560.0 |
| Peso g | 450.0 |
| Materiale | Alluminio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare