Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi carrelli flangiati per boccole lineari sono utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento. L'alloggiamento offre una soluzione semplice per il montaggio del carrello sulla parte mobile dell'applicazione.
L'alloggiamento in alluminio contribuisce a contenere il peso, mentre le sfere in acciaio temprato all'interno della boccola assorbono i carichi e facilitano il movimento. Da utilizzare solo su alberi lineari temprati.
Possono resistere a temperature comprese tra 20 C e +80 C. Tuttavia, per applicazioni a temperature più elevate, fino a +120 C, possono essere forniti fermi a sfera in acciaio senza guarnizioni terminali. Comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.
Codice Serie: SRL1751, SRL1750
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol H6 | h1 | Materiale alloggio sfera | d3 | l1 | Stile piastra | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,218 € - 66,5225 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
40.3
|
Corto
|
M8x18
|
||
| 21,7095 € - 27,1318 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
44.0
|
Normale
|
M5x12
|
||
| 57,9535 € - 72,447 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
106.0
|
Lungo
|
M6x12
|
||
| 29,807 € - 37,2588 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
20.3
|
Corto
|
M5x10
|
||
| 103,853 € - 129,8163 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
14.4
|
Corto
|
M4x8
|
||
| 36,0288 € - 45,0385 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Corto
|
M5x12
|
||
| 75,5118 € - 94,3923 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
14.4
|
Corto
|
M4x8
|
||
| 89,8925 € - 112,3708 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
72.3
|
Corto
|
M10x25
|
||
| 27,0498 € - 33,8148 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
136.0
|
Lungo
|
M8x18
|
||
| 31,734 € - 39,6675 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
77.0
|
Lungo
|
M5x10
|
||
| 39,6265 € - 49,528 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
110.0
|
Standard
|
M10x25
|
||
| 44,1673 € - 55,2065 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
230.0
|
Lungo
|
M10x25
|
||
| 37,3408 € - 46,6785 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
28.3
|
Corto
|
M6x12
|
||
| 24,5795 € - 30,7295 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
77.0
|
Lungo
|
M5x10
|
||
| 33,8455 € - 42,3018 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
136.0
|
Lungo
|
M8x18
|
||
| 36,9923 € - 46,2378 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
22.3
|
Corto
|
M5x12
|
||
| 69,1465 € - 86,4383 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Corto
|
M5x12
|
||
| 57,9945 € - 72,488 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
40.4
|
Corto
|
M8x18
|
||
| 77,7053 € - 97,129 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
40.4
|
Corto
|
M8x18
|
||
| 64,0523 € - 80,0628 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
154.0
|
Lungo
|
M8x18