I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0921 € - 0,1651 € | 1698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1119 € - 0,208 € | 108293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1865 € - 0,293 € | 7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1865 € - 0,3656 € | 7850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,1906 € - 0,4265 € | 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,3095 € - 0,6964 € | 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,257 € - 0,5803 € | 7680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1575 € - 0,2753 € | 19552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,163 € - 0,3685 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1316 € - 0,2959 € | 52413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2259 € - 0,4744 € | 1319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1276 € - 0,2875 € | 75290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1451 € - 0,3162 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2003 € - 0,4265 € | 7812 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3302 € - 0,6354 € | 5725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1713 € - 0,3308 € | 129497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1865 € - 0,3975 € | 20200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1464 € - 0,3569 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,2487 € - 0,5049 € | Richiedi il lead time qui |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,2266 € - 0,4584 € | 2190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare