I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2661 € - 2,8761 € | Richiedi il lead time qui |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,6515 € - 1,1332 € | 1547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8653 € - 1,4514 € | 9375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,5084 € - 0,9993 € | 6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0878 € - 0,1395 € | 9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0725 € - 0,1157 € | 39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0898 € - 0,1427 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,1069 € - 0,1763 € | 101200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 10006535 | 0,0992 € - 0,2111 € | 354500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,0821 € - 0,1305 € | 7216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0825 € - 0,1302 € | 9680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0725 € - 0,1148 € | 30770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0668 € - 0,1466 € | Richiedi il lead time qui |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1412 € - 0,2197 € | 612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0803 € - 0,14 € | 17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0531 € - 0,1002 € | 49500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1089 € - 0,1728 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0705 € - 0,1267 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0992 € - 0,1582 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,1165 € - 0,2049 € | 17603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare