Menu Ricerca

Cappuccio terminale 10.3 mm 25.0 mm PVC Nero

Questo Flexicap nero è realizzato in PVC flessibile con 80 Shore, che lo rende leggermente più rigido rispetto alla versione rossa con 60 Shore. La sua flessibilità e durata lo rendono adatto a numerose applicazioni.
Codice articolo Essentra :

10006528

Codice articolo precedente:

FCWA-0103-025

612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,2197 €
2500 + 0,1412 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

54,93 €

250 x 0,2197 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 10.3 mm
h 25.0 mm
Dimensioni filetto (Tutte) Non Threaded
Filettatura standard Non filettato
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci