I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7803 € - 1,5466 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,8312 € - 1,7455 € | 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,6626 € - 3,1824 € | Richiedi il lead time qui |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,452 € - 0,9493 € | 10974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0783 € - 0,1713 € | Richiedi il lead time qui |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4568 € - 0,9593 € | 85544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,4729 € - 2,8909 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0725 € - 0,1127 € | 137630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0647 € - 0,1165 € | 7645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,4679 € - 1,0026 € | 36350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0967 € - 0,1537 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1107 € - 0,1805 € | 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0648 € - 0,1026 € | 2630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0934 € - 0,1722 € | 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0668 € - 0,1466 € | Richiedi il lead time qui |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0743 € - 0,1168 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0917 € - 0,1442 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0725 € - 0,1148 € | 30770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1586 € - 0,3331 € | 3276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1529 € - 0,3093 € | 7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare