Menu Ricerca

Cappuccio terminale 4.4 mm 25.0 mm PVC Nero

Questo Flexicap nero è realizzato in PVC flessibile con 80 Shore, che lo rende leggermente più rigido rispetto alla versione rossa con 60 Shore. La sua flessibilità e durata lo rendono adatto a numerose applicazioni.
Codice articolo Essentra :

10006177

Codice articolo precedente:

FCWA-0044-025

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1713 €
5000 + 0,0783 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

85,65 €

500 x 0,1713 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 4.4 mm
h 25.0 mm
Dimensioni filetto (Tutte) M5; 3/16 in
Filettatura standard Metrico
Filettatura standard UNF
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci