I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5537 € - 0,7197 € | 15600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4568 € - 0,9593 € | 85544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,4036 € - 0,6543 € | 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3115 € - 0,6721 € | 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1639 € - 0,3033 € | 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3597 € - 0,8119 € | 40765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1756 € - 0,3182 € | 9710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,452 € - 0,9493 € | 10974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,7407 € - 1,5556 € | 5450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0725 € - 0,1148 € | 20977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4378 € - 0,9194 € | 32681 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,6551 € - 1,3757 € | 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,4679 € - 1,0026 € | 38850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,2649 € - 0,5562 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,1728 € - 0,3631 € | Richiedi il lead time qui |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0743 € - 0,1168 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 1,012 € - 2,1253 € | 7212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0668 € - 0,1466 € | Richiedi il lead time qui |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8565 € - 1,7988 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,1177 € - 0,1897 € | 15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare