I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,177 € - 0,3215 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1671 € - 0,3031 € | 10944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16; M5
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3073 € - 0,5594 € | 6157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,3413 € - 0,6189 € | 1359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,2903 € - 0,5282 € | 542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,3328 € - 0,6061 € | 2495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,5523 € - 1,0041 € | Richiedi il lead time qui |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2365 € - 0,4319 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3682 € - 0,6699 € | 6940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3526 € - 0,643 € | 2449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2152 € - 0,3923 € | 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16 in; M8
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3809 € - 0,6968 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,3979 € - 0,7237 € | 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,6387 € - 1,1613 € | 591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M39
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,7832 € - 1,4304 € | 443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,3611 € - 0,6557 € | 1834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3469 € - 0,6302 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,3909 € - 0,7095 € | 2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
|||
| 0,422 € - 0,769 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare