I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4149 € - 0,7534 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,3979 € - 0,7237 € | 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,4305 € - 0,7846 € | 1043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,3753 € - 0,6826 € | 3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,405 € - 0,7393 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,5155 € - 0,9361 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3526 € - 0,643 € | 2449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3611 € - 0,6557 € | 1834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
|||
| 0,1642 € - 0,2974 € | 3650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1543 € - 0,2804 € | 1702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1798 € - 0,3271 € | 3982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1954 € - 0,354 € | 5173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,177 € - 0,3215 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1883 € - 0,3427 € | 6753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1572 € - 0,286 € | 856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,16 € - 0,2917 € | 1463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1742 € - 0,3158 € | 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16; M5
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2535 € - 0,4588 € | 2290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2733 € - 0,4971 € | 1898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare