Menu Ricerca

Cappuccio terminale 26.9 mm 13.0 mm PVC Nero

Round Vinyl End Cap is a versatile and practical accessory that provides a clean and finished look to the ends of various cylindrical objects. Designed to fit securely over ends of round or cylindrical tubes, rods, or pipes. It offers protection, durability and is resistant to impact, abrasion, and weathering. Black finish, made from PVC material and resistant to temperatures of up to 70 °C .
Codice articolo Essentra :

10353882

Codice articolo precedente:

155105869907

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 26.9 mm
h 13.0 mm
Dimensioni filetto (Tutte) M27
Filettatura standard Filettatura Metrica
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci