Questi cappucci per terminali quadrati in PVC di colore nero sono disponibili in una vasta gamma di misure e sono ideali per i tubi quadrati. I cappucci quadrati lucidi sono ideali per la finitura dei prodotti tubulari, inoltre sono flessibili e facili da montare conferendo una gradevole finitura lucida.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro tubo | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1189 € - 0,289 € | 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
0,1492 € - 0,3627 € | 2686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
0,4076 € - 0,7631 € | 809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
0,7005 € - 1,5814 € | In produzione |
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||||
0,8567 € - 1,8396 € | In produzione |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
0,333 € - 0,6935 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
0,268 € - 0,6064 € | 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
0,6687 € - 1,3173 € | 5384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||||
0,0511 € - 0,3453 € | In produzione |
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
0,1989 € - 0,441 € | 1327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
0,5154 € - 0,972 € | In produzione |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
0,8539 € - 1,8368 € | In produzione |
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||||
0,2169 € - 0,412 € | 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
0,2404 € - 0,502 € | 7196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
0,2224 € - 0,4962 € | In produzione |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
0,543 € - 1,0562 € | 3996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||||
0,094 € - 0,094 € | In produzione |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
0,1671 € - 0,4103 € | In produzione |
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
0,3399 € - 1,162 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
0,5941 € - 2,3075 € | 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare