I nostri cappucci terminali blu non filettati sono disponibili in una vasta gamma di misure e sono realizzati in polietilene a bassa densità. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0457 € - 0,0905 € | 13442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
|||||||||
0,1242 € - 0,3511 € | 1673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54 mm
|
|||||||||
0,1283 € - 0,3627 € | 597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.374 in
60.3 mm
|
|||||||||
0,3772 € - 0,7486 € | 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
|||||||||
0,2722 € - 0,5397 € | 1575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.98 in
75.7 mm
|
|||||||||
0,0432 € - 0,1218 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||||
0,0312 € - 0,0882 € | 11110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
0,2028 € - 0,3123 € | 804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.563 in
65.1 mm
|
|||||||||
0,0493 € - 0,1395 € | In produzione |
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||||
0,2887 € - 0,5716 € | In produzione |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
0,2155 € - 0,4265 € | In produzione |
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||||
0,0267 € - 0,0374 € | 130894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
0,163 € - 0,3598 € | In produzione |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
0,1211 € - 0,2684 € | 19796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||||
0,1362 € - 0,3017 € | 12520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||||
0,3095 € - 0,6645 € | 166034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||||
0,058 € - 0,8763 € | 7198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
|||||||||
0,6618 € - 1,3044 € | 507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
|||||||||
0,5858 € - 1,2999 € | 2939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
0,2694 € - 0,5339 € | 3974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare