La nostra gamma di cappucci terminali flessibili per alte temperature è disponibile in diverse misure, adatte alle filettature metriche, BSP e UNF. Questi Flexicap sono durevoli e rappresentano la scelta ideale per numerosi utilizzi; il loro aspetto accattivante in vinile li rende particolarmente adatti per le applicazioni finite.
Realizzati in PVC flessibile (90 Shore) di colore giallo, in grado di resistere a temperature di esercizio fino a 210 C. Questi cappucci estremamente flessibili offrono un'eccellente resistenza chimica e rappresentano una soluzione economica per gli utilizzi una tantum. Le applicazioni tipiche includono: verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e linee di verniciatura in generale. Il PVC appositamente formulato non è influenzato da agenti atmosferici, ossidazione, oli e umidità.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Acquista | |
---|---|---|---|---|
0,0931 € - 0,1625 € | 2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0778 € - 0,1633 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
||
0,0512 € - 0,1134 € | Request the lead time here |
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0462 € - 0,1024 € | 6235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,0923 € - 0,1938 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0704 € - 0,1479 € | Request the lead time here |
0.154 in
3.9 mm
|
||
0,0537 € - 0,1186 € | Request the lead time here |
0.173 in
4.4 mm
|
||
0,0678 € - 0,1424 € | 50178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,083 € - 0,1744 € | 4498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0775 € - 0,1627 € | Request the lead time here |
0.303 in
7.7 mm
|
||
0,0912 € - 0,1915 € | 9174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0906 € - 0,1903 € | 3990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0359 € - 0,2373 € | 1288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,1171 € - 0,246 € | 1674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
||
0,1316 € - 0,2765 € | Request the lead time here |
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1644 € - 0,3453 € | 2730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
||
0,1423 € - 0,2988 € | 4952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.598 in
15.2 mm
|
||
0,181 € - 0,3801 € | 1807 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
||
0,2183 € - 0,4584 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2473 € - 0,5194 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.